KiDAU Basic mit SD Panel

Typ K3882C

Passiver On-board Adapter für nxt32 Datenerfassungsmodul, 32 analoge und 16 digitale Messkanäle mit LION Batteriepufferung für bis zu 10 Minuten. Datenspeicherung für 100 s Zyklus @ 100 kHz Abtastrate, SAE J211 und ISO 6487 konform

Kontakt
(max 25 Mb)