Datenrekorder - nxt32 Datenerfassungsmodul

Typ K3870B

Der nxt32 Datenrekorder zum Anschluss von 32 analogen sowie 16 digitalen Messkanälen ist für den Einsatz im Crash Test ausgelegt. Er dient hauptsächlich als Plugin-Modul für die On-Board Adapter der KiDAU Familie, kann aber auch als In-Dummy Rekorder eingesetzt werden.

Kontakt
Alexander Schmitt
Sales Representative
Kontakt
(max 25 Mb)