Stationäre KiDAU digitales Eingangsmodul

Typ K3840AS

Das stationäre KiDAU Digital-Modul ist ausgerüstet mit 16 digitalen Eingangskanälen. Diese sind in zwei Gruppen zu jeweils 8 Kanälen galvanisch getrennt. Die maximale Abtastrate beträgt 100 kHz wobei die Speichertiefe 1 800 s beträgt..

Kontakt
(max 25 Mb)