Berührungsgeber mit S2 Steckverbindung

Typ IG-S2 Serie

Berührungsgeber der IG - Serie erzeugen bei Berührung mit einem metallischen Körper über eine Masseschleife ein Signal.

Eigenschaften:

  • Verschiedene Größen und Bauformen
  • Anschluss Stecker S2, 2-polig
Kontakt
(max 25 Mb)