Datenrekorder - In-Dummy Datenerfassungsmodul

Typ DTI375.12-WS5%

Der Datenrekorder für den WorldSID 5% Dummy erfasst die digitalisierten Messwerte von bis zu 144 Kanälen während eines Crashtests. Diese Messdaten werden in einem zentralen Speicher abgelegt und abschliessend mittels Systemkabel an die übergordnete Datenerfassung übertragen.

Kontakt
(max 25 Mb)