DTI Beschleunigungs-Messeinheit

zur Messung von linearen Beschleunigungen in den drei orthogonalen Koordinatenrichtungen.

Typ DTI-M64-3K

Das System besteht aus 3 Beschleunigungssensoren und einem dreiachsigen DiMod Typ DTI307.03. Alle Komponenten sind in einem Gehäuse zusammengefasst.

  • 3-achsiger Sensor (Beschleunigung in den drei Koordinatenrichtungen)
  • Antialiasingfilter 4-polig, 4 kHz Grenzfrequenz
  • Abtastrate 20 kHz
  • Sampling-ADC mit 16-Bit-Auflösung
  • Shuntstimulierung aller Achsen
  • DTI-Busanschluss 
  • Abmessungen 29x29x29 mm
Kontakt
(max 25 Mb)