Weigh In Motion (WIM) System KiTraffic Statistics

Typ 9841A

Mit dem Weigh In Motion (WIM) System KiTraffic Statistics von Kistler lassen sich Verkehrsdaten automatisch in Echtzeit erfassen. Das kompakte System besteht aus einem WIM-Datenlogger, Lineas Compact WIM Sensoren und vorverdrahteten Systemkomponenten. Die Lineas Compact WIM Sensoren werden 20 mm unterhalb der Strassenoberfläche verbaut und können schnell und einfach in alle Strassenbeläge installiert werden. Der Vorteil: eine lange Lebensdauer der Sensoren und eine kosteneffektive Verkehrsdatenerfassung – unabhängig vom Wetter oder Verkehrsaufkommen.

Weitere Informationen auf kistler.com/wim

Kontakt
Max 25 MB