KiRoad Wireless P1 Onboard Unit

Typ 9813B...

Für RoaDyn P1xy Drehmoment-Messräder mit Telemetriemodul.

Die KiRoad Wireless Bordelektronik dient als Access Point für bis zu vier KiRoad Wireless P1 Wheel Units, Typ 9811B…, und ermöglicht die Ausgabe der Messdaten an die nachgeschaltete Datenerfassung.

Das komplette Messsystem setzt sich aus drei Hauptkomponenten zusammen: dem Drehmoment-Messrad RoaDyn P1xy, dem Datenübertragungsmodul Typ 9811B… und der sich im Fahrzeug befindlichen Bordelektronik Typ 9813B….
Jedes KiRoad Wireless P1 System baut ein eigenes, verschlüsseltes WLAN-Netz auf, d. h. es können gleichzeitig mehrere KiRoad Wireless Systeme störungsfrei arbeiten, z. B. mehrere Fahrzeuge mit jeweils 4 RoaDyn P1xy.

 

Kontakt
Axel Benjamin Ganz
Sales Representative
Kontakt
(max 25 Mb)