1-Komponenten-Kraftmesselemente mit IEPE-Ausgang, Fz bis 22 kN / 5 klbf

Typ 9712B...

Eigenschaften:

  • Fz ±22 N (5 lbf) bis +22 kN (5 klbf) / -2.2 kN (500 lbf)
  • Dimensionen (L / B / H)   16 / 16 / 12.7 mm
  • Anschluss KIAG 10-32 neg.
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit
  • Für Druck- und Zugkräfte
Kontakt
(max 25 Mb)