SmartCrash - Pfahl Segment (DTI)

Typ 9665B

Ein Pfahl-Segment mit den Dimensionen 1 000 x 200 x 252 mm (m ≈ 290 kg) besteht aus 8 Kraftmesselementen vom Typ 9350B1. Die Pfahlgeometrie mit einem Durchmesser von 254 mm wird durch 8 Schildelementen abgebildet. Mit diesen Kraftmesselementen werden letztendlich die auftretenden Kräfte während eines Seiten-Crash-Tests in den drei Achsrichtungen x, y und z gemessen.

Kontakt
(max 25 Mb)