Satz Vorspannelemente

Typ 9422A

Standardisierte Vorspannschraube für den Einbau von Messunterlagsscheiben. Die Zentrierklammer dient dem Zentrieren des Sensors mit der Schraube.

Passend zu Piezo-Messunterlagsscheiben Typ 9001A, 9011A, 9021A, 9031A, 9041A, 9051A  - 9101A, 9102A, 9103A, 9104A, 9105A

Kontakt
(max 25 Mb)