3-Komponenten Piezo Kraftaufnehmer, Kraftmessdosen mit Fx, Fy, Fz (Fz bis ±150 kN / ±33.7 klbf)

Typ 93X7C

3-Komponenten Piezo Kraftaufnehmer sind piezoelektrische Kraftmessdosen zur exakten Messung beliebig gerichteter Kräfte im Raum. Unabhängig vom Kraftangriffspunkt messen die Piezo Kraftaufnehmer mit den verbauten Triax Kraftsensoren der 90x7 Familie alle 3 Komponenten der anliegenden Kraft in höchster Auflösung.

Die 3-Komponenten Piezo Kraftaufnehmer 93x7 werden optimal vorgespannt, kalibriert und sofort messbereit geliefert.

Eigenschaften:

  • Fx, Fy ±0.5 kN bis ±75 kN
  • Fz ±3 kN bis ±150 kN 
  • Dimensionen (L / B / H)   25 / 25 / 30 bis 120 / 120 / 125 mm
  • Anschluss V3 neg.
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit
Kontakt
(max 25 Mb)