2-Komponenten-Kraft-Reaktionsmoment Messelemente, Fz bis ±20 kN / ±4.49 klbf

Typ 93X5B

piezoelektrische Sensoren mit grossem Auflösungsvermögen zur Messung dynamischer Änderungen an nicht rotierenden Wellen.

Eigenschaften:

  • Mz bis ±200 N∙m
  • Dimensionen (D / H)  39 / 42 bis  56.5 / 60 mm
  • Anschluss V3 neg.
Kontakt
(max 25 Mb)