1-Komponenten-Reaktionsmoment Messelement, Mz bis ±1000 N∙m / ±737 ft∙lb

Typ 9389A

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / H)   100 / 130 mm
  • Stecker 10-32UNF
  • Empfindlichkeit –100 pC/N∙m (–135 pC/ft∙lb) 
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit
Kontakt
(max 25 Mb)