1-Komponenten-Reaktionsmoment Messelement, Mz bis ±200 N∙m / ±147 ft∙lb

Typ 9369A

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / H)   54 / 60 mm
  • Stecker 10-32UNF
  • Empfindlichkeit –130 pC/N∙m (–176 pC/ft∙lb)
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit
Kontakt
(max 25 Mb)