3-Komponenten Kraftaufnehmer, Fx, Fy, Fz (Fz bis ±60 kN / ±13.4 klbf)

Typ 9367C

3-Komponenten Kraftaufnehmer sind piezoelektrische Kraftmessdosen zur exakten Messung beliebig gerichteter Kräfte im Raum. Unabhängig vom Kraftangriffspunkt messen die Piezo Kraftaufnehmer mit den verbauten Triax Kraftsensoren der 90x7 Familie alle 3 Komponenten der anliegenden Kraft in höchster Auflösung.

Die 3-Komponenten Kraftaufnehmer 93x7 werden optimal vorgespannt, kalibriert und sofort messbereit geliefert.

Eigenschaften:

  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit
  • Zug-, Druck- und Scherkräfte
  • Fx, Fy bis ±10 kN / ±2.24 klbf
  • Fz bis ±60 kN / ±13.4 klbf
  • Dimensionen (L / B / H)   80 / 80 / 90 mm
  • Stecker V3 neg.
Kontakt
(max 25 Mb)