Dynamometer Kit: Satz von vier 3-Komponenten Kraftaufnehmer, Fx, Fy, Fz (Fz bis 60 kN / 13.4 klbf)

Typ 9366CC

Dynamometer Kit mit einem Satz von je zwei 3-Komponenten Kraftaufnehmern 9367 und 9368 zum Bau einer Kraftmessplattform nach eigenen Vorgaben. Die vier 3-Komponenten Kraftmessdosen wurden speziell nach identischem Messverhalten ausgesucht und auf dieselbe Höhe geschliffen.

Das Dynamometer Kit kommt vorgespannt, kalibriert, verkabelt und auf 8 Kanälle summiert, und ist deshalb sofort messbereit.

Eigenschaften:

  • Fx, Fy bis ±25 kN / ±5.62 k
  • Geeignet für Eigenbau von Kraftmessplattformen

  • Fx, Fy bis ±25 kN / ±5.62 klbf
  • Fz bis 60 kN / 13.4 klbf
  • Geeignet für Eigenbau von Kraftmessplattformen
  • Kontakt
    (max 25 Mb)