Piezo Kraftaufnehmer, Kraftmessdose mit Fz bis ±60 kN / ±13.4 klbf

Typ 9361B

Piezo Kraftaufnehmer, resp. Kraftmessdose, zur präzisen Messung von Zug- und Druckkräften in höchster Auflösung.

Die 93x1 Familie ist eine Reihe von Kistler Kraftaufnehmern mit vorgespannten und kalibrierten Piezo Kraftsensoren, die sofort einsatzbereit geliefert wird.

Die Vorteile:

  • Sofort einsatzbereit
  • Optimale Vorspannung zur Messung von Zug- und Druckkräften
  • 3 Kalibrierbereiche: +100%, +1%, -100%
  • Linearität inkl. Hysterese ± 0.5% über den jeweiligen Messbereich
Kontakt
(max 25 Mb)