1-Komponenten-Reaktionsmoment Messelement, Mz bis ±25 N∙m / ±18 ft∙lb

Typ 9349A

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / H)   36 / 42 mm
  • Stecker 10-32UNF
  • Empfindlichkeit –230 pC/N∙m (–311 pC/ft∙lb)
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit
Kontakt
(max 25 Mb)