1-Komponenten-Reaktionsmoment Messelement, Mz bis ±10 N∙m / ±7 ft∙lb

Typ 9339A

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / H)   30 / 34 mm
  • Stecker 10-32UNF
  • Empfindlichkeit –460 pC/N∙m (–623 pC/ft∙lb)
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit
Kontakt
(max 25 Mb)