3-Komponenten Kraftaufnehmer, Fx, Fy, Fz (Fz bis ±8 kN / ±1.79 klbf)

Typ 9327C

3-Komponenten Kraftaufnehmer sind piezoelektrische Kraftmessdosen zur exakten Messung beliebig gerichteter Kräfte im Raum. Unabhängig vom Kraftangriffspunkt messen die Piezo Kraftaufnehmer mit den verbauten Triax Kraftsensoren der 90x7 Familie alle 3 Komponenten der anliegenden Kraft in höchster Auflösung.

Die 3-Komponenten Kraftaufnehmer 93x7 werden optimal vorgespannt, kalibriert und sofort messbereit geliefert.

Eigenschaften:

  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit
  • Zug-, Druck- und Scherkräfte
  • Fx, Fy bis ±1 kN / ±224 lbf
  • Fz bis ±8 kN / ±1.79 klbf
  • Dimensionen (L / B / H)   42 / 42 / 42 mm
  • Stecker V3 neg.
Kontakt
Kontakt
(max 25 Mb)