6-Achsen Piezo Kraft-/Momenten Sensor, Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz

Typ 9306A31

Der 6-Achsen Piezo Kraft-/Momenten Sensor 9306A misst nicht nur die Kraft direkt nach dem piezoelektrischen Prinzip, sondern auch die anliegenden Momente auf jeder beliebigen räumlichen Achse. 

Die umständliche Umrechnung der Kraftkomponenten in Drehmomente entfällt und durch die kompakte Bauweise als Kraftmessdose/ Kraftaufnehmer kann mit dem 6-Achsen Piezo Kraft-/Momenten Sensor - im Gegensatz zu einem Dynamometer - viel Platz eingespart werden.

Der 9306A31 ist eine weniger hoch gebaute Variante des 9306A, mit entsprechend geänderten Nennkräften und -momenten.

Eigenschaften:

  • Fx, Fy bis ±1 kN / ±225 lbf
  • Fz ±2 kN / ±450 lbf

  • Mx, My, Mz bis ±100 N∙m / ±74 ft∙lb

  • Dimensionen (D / H)   83 / 45 mm
  • Anschluss 2x V3 neg.

  • Vorgespannt und kalibriert, sofort messbereit

Kontakt
(max 25 Mb)