6-Achsen Piezo Kraft-/Momenten Sensor, Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz

Typ 9306A, 9306A31

Der 6-Achsen Piezo Kraft-/Momenten Sensor 9306A misst nicht nur die Kraft direkt nach dem piezoelektrischen Prinzip, sondern auch die anliegenden Momente auf jeder beliebigen räumlichen Achse.

Die umständliche Umrechnung der Kraftkomponenten in Drehmomente entfällt und durch die kompakte Bauweise als Kraftmessdose/ Kraftaufnehmer kann mit dem 6-Achsen Piezo Kraft-/Momenten Sensor im Gegensatz zu einem Dynamometer viel Platz eingespart werden.

 

Eigenschaften:

  • Fx, Fy bis ±5 kN / ±1124 lbf
  • Fz -5 … 10 kN / -1124 … 2248 lbf

  • Mx, My, Mz bis ±200 N∙m / ±147 ft∙lb

  • Dimensionen (D / H)   65 / 90 mm
  • Anschluss 2x V3 neg.

  • Vorgespannt und kalibriert, sofort messbereit

Kontakt
Kontakt
(max 25 Mb)