RoaDyn S5ST Messnabe für Reifenprüfstände, Kraft und Momente, Lkw und Bus, 60 kN

Typ 9289A253

5/6-Komponenten-Messnabe für Reifen- und Radprüfstände; zur Erfassung der Radkräfte Fx, Fy, Fz bis zu einer Radlast von 60 kN und der Momente Mx, (My), Mz.

Langzeitmessungen im Bereich Reifenlebensdauer und Reifenverschleiss sowie zur Kraft und Moment Messung basierend auf den statisch gemessenen Kräften.

Closed loop control dank DMS Technologie

5-/6-Komponenten-Messnabe für Reifen- und Radprüfstände; zur Erfassung der Radkräfte Fx, Fy, Fz bis zu einer Radlast von 60 kN und der Momente Mx, (My), Mz.

Messung von dynamischen Vorgängen wie Ungleichförmigkeiten, Vibrationen, zur Ermittlung von Reifenkenndaten und für Lebensdauertests.

Kontakt
(max 25 Mb)