RoaDyn S220 Messnabe für Reifenprüfstände, RoWi, Pkw, 20 kN

Typ 9289A103

2/3-Komponenten-Messnabe für Reifen- und Radprüfstände; zur Erfassung der Radkräfte Fx,(Fy),Fz bis zu einer Radlast von 20 kN.

Messung von Rollwiderstands- und Aufstandskraft nach der sehr präzisen Kraftmess-Methode; basierend auf  ISO 28580, ECE R117, SAE J1269.

Closed loop control dank DMS Technologie.

Kontakt
(max 25 Mb)