Keramische Mikrovibrations-Kraftmessplatte, Kraft/Momente: 400 x 400mm, -500...500N

Typ 9236A2

Der piezoelektrische Hochfrequenz-Leistungsprüfstand Typ 9236A... mit seiner keramischen Deckplatte ist speziell für die Messung von hohen Frequenzen und sehr geringen Kräften  konzipiert und eignet sich hervorragend für den Einsatz in Vakuumkammern oder Reinräumen.

Piezoelektrische Mehrkomponenten-Dynamometer messen die drei orthogonalen Komponenten einer Kraft und bieten die Möglichkeit, die entsprechenden Momente einfach zu berechnen. Das Dynamometer verfügt über eine keramische Deckplatte, um eine größtmögliche Steifigkeit und damit eine außergewöhnlich hohe Eigenfrequenz zu erreichen. Seine hohe Auflösung ermöglicht die Messung kleinster dynamischer Veränderungen bei kleinen Kräften.

  • Fx,y, z: -500 ..... 500N
  • Mx,y,z: 0...20Nm
  • Abmessungen: 400x400x95mm
  • Keramik-Deckplattendesign optimiert für eine hohe Eigenfrequenz.

 

Kontakt
(max 25 Mb)