Piezo Kraftaufnehmer Low Force, Kraftmessdose mit Fz bis ±50 N / ±11.2 lbf

Typ 9217A1

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / L / H)   M10 / 64 / 28.5 mm
  • Anschluss KIAG 10-32UNF neg.
  • Hochempfindlich
  • Druck- und Zugkräfte
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit
  • Ausgesucht nach bester Linearität
  • Kleinster kalibrierter Teilbereich ±0.5 N
Kontakt
(max 25 Mb)