Piezo Kraftaufnehmer Low Force, Kraftmessdose mit Fz bis ±500 N / ±112.4 lbf

Typ 9217A

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / L / H)   M10 / 64 / 28.5 mm
  • Anschluss KIAG 10-32UNF neg.
  • Hochempfindlich
  • Druck- und Zugkräfte
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit
Kontakt
(max 25 Mb)