Piezo Kraftaufnehmer Low Force, Kraftmessdose mit Fz bis 200 N / 44.96 lbf

Typ 9215A

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / L / H)   M10 / 23.3 / 12.5 mm
  • Anschluss M4 x 0,35 neg.
  • Hochempfindlich
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit
Kontakt
(max 25 Mb)