Werkzeuginnendrucksensor, indirekt messend, ø6 mm, Befestigungsgewinde M 2,5

Typ 9213B

Quarzkristall-Kraftsensor für den Messbereich von 0 ... 2 500 N bzw. für die indirekte Messung des Werkzeuginnendrucks hinter einem Auswerferstift beim Spritzgiessen von Kunststoffen.

  • Werkzeuginnendrucksensor mit kleinsten Abmessungen
  • Für Werkzeuginnendrücke bis zu 3000 bar
  • Auswechselbares Kabel
  • Mit Single-Wire-Technik erhältlich
  • Mit Befestigungsgewinde
Kontakt
Kontakt
(max 25 Mb)