Werkzeuginnendrucksensor, indirekt messend, ø3.5 mm

Typ 9210AA

Quarzkristall-Kraftsensor für den Messbereich von 0 ... 250 N bzw. für die indirekte Messung des Werkzeuginnendrucks hinter einem Auswerferstift beim Spritzgiessen von Kunststoffen. 

  • Werkzeuginnendrucksensor mit kleinsten Abmessungen
  • Für Werkzeuginnendrücke bis 3000 bar
  • Optimal für Mehrkavitätenwerkzeuge
  • Integriertes Single-Wire Kabel
Kontakt
Kontakt
(max 25 Mb)