Piezo Kraftaufnehmer SlimLine, Kraftmessdose mit Fz bis 30 kN / 6.74 klbf

Typ 9175B

Der SlimLine Piezo Kraftaufnehmer ist eine Kraftmessdose zur präzisen Messung von Zug- und Druckkräften in höchster Auflösung und auf engstem Raum.

Die 917x Familie ist eine Reihe von Kistler Kraftaufnehmern mit vorgespannten und kalibrierten SlimLine Piezo Kraftsensoren, die sofort einsatzbereit geliefert wird.

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / H / h)   26 / 28 / 19 mm
  • Integriertes Kabel
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit
Kontakt
Kontakt
(max 25 Mb)