Piezo Scherkraftsensor Slimline, Fy bis ±8 kN / ±1.79 klbf

Typ 914XB

Der Piezo Scherkraftsensor SlimLine ist ein piezoelektrischer Scherkraftmessring mit extrem flacher Bauform zur präzisen Messung von Scherkräften.

Höchstes Auflösungsvermögen, hohe Steifheit und extrem kompakte Abmessungen erlauben einen idealen Einbau in mechanische Strukturen. 

Eigenschaften:

  • Fy (Schub) ±0.9 kN (202 lbf) bis ±8 kN (±1.79 klbf)
  • Dimensionen (D / d / H)   16 / 6.1 / 3.5 bis 36 / 14.1 / 5 mm
  • Integriertes Kabel
  • Kalibrierung nach der Installation
  • Sehr flache Bauform
Kontakt
(max 25 Mb)