Piezo Scherkraftsensor Bausatz SlimLine, Fy bis ±8 kN / ±1.79 klbf pro Sensor

Typ 9147BA

Bausatz mit 2 bis 4 Piezo SlimLine Scherkraftsensoren, resp. Schubkraftmessringen. Die ultraflachen Kraftmessringe sind in einer Steckerverbindung zusammengefasst und können einzeln oder summiert ausgelesen werden.

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / d / H)   36 / 14.1 / 5 mm
  • Integriertes Kabel (nicht lösbar)
  • Kalibrierung nach der Installation
Kontakt
Max 25 MB