Piezo Scherkraftsensor SlimLine, Fy bis ±8 kN / ±1.79 klbf

Typ 9147B

Der Piezo Scherkraftsensor SlimLine ist ein piezoelektrischer Scherkraftmessring mit extrem flacher Bauform zur präzisen Messung von Scherkräften.

Höchstes Auflösungsvermögen, hohe Steifheit und extrem kompakte Abmessungen erlauben einen idealen Einbau in mechanische Strukturen. 

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / d / H)   36 / 14.1 / 5 mm
  • Integriertes Kabel
  • Kalibrierung nach der Installation
Kontakt
(max 25 Mb)