Piezo Scherkraftsensor Bausatz SlimLine, Fy bis ±4 kN / ±899 lbf pro Sensor

Typ 9146BA

Bausatz mit 2 bis 4 Piezo SlimLine Scherkraftsensoren, resp. Schubkraftmessringen. Die ultraflachen Kraftmessringe sind in einer Steckerverbindung zusammengefasst und können einzeln oder summiert ausgelesen werden.

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / d / H)   30 / 12.1 / 4 mm
  • Integriertes Kabel (nicht lösbar)
  • Kalibrierung nach der Installation
Kontakt
(max 25 Mb)