Piezo Scherkraftsensor Bausatz SlimLine, Fy bis ±2.7 kN / ±607 lbf pro Sensor

Typ 9145BA

Bausatz mit 2 bis 4 Piezo SlimLine Scherkraftsensoren, resp. Schubkraftmessringen. Die ultraflachen Kraftmessringe sind in einer Steckerverbindung zusammengefasst und können einzeln oder summiert ausgelesen werden.

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / d / H)   24 / 10.1 / 3.5 mm
  • Integriertes Kabel (nicht lösbar)
  • Kalibrierung nach der Installation
Kontakt
(max 25 Mb)