Piezo Scherkraftsensor SlimLine, Fy bis ±2.7 kN / ±607 lbf

Typ 9145B

Der Piezo Scherkraftsensor SlimLine ist ein piezoelektrischer Scherkraftmessring mit extrem flacher Bauform zur präzisen Messung von Scherkräften.

Höchstes Auflösungsvermögen, hohe Steifheit und extrem kompakte Abmessungen erlauben einen idealen Einbau in mechanische Strukturen. 

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / d / H)   24 / 10.1 / 3.5 mm
  • Integriertes Kabel
  • Kalibrierung nach der Installation
Kontakt
Kontakt
(max 25 Mb)