Piezo Kraftsensoren Bausatz SlimLine, Kraftmessring-Set mit Fz bis total 320 kN / 71.9 klbf

Typ 9137BA

Bausatz mit 2 bis 4 Piezo Kraftsensoren SlimLine, resp. Kraftmessringen. Die ultraflachen Kraftmessringe sind in einer Steckerverbindung zusammengefasst und können einzeln oder summiert ausgelesen werden.

Eigenschaften:

  • pro Sensor: Fz 0...80 kN (0...17.9 klbf)
  • Dimensionen (D / d / H)   36 / 14.1 / 5 mm
  • Integriertes Kabel (nicht lösbar)
  • Kalibrierung nach der Installation
Kontakt
(max 25 Mb)