Piezo Kraftsensor SlimLine, Kraftmessring mit Fz bis 62 kN / 13.9 klbf

Typ 9136B

Piezo Kraftsensor SlimLine ist ein piezoelektrischer Kraftmessring, mit extrem flacher Bauform zur präzisen Messung von Druckkräften Fz bis 62 kN / 13.9 klbf. Höchstes Auflösungsvermögen, hohe Steifheit und extrem kompakte Abmessungen erlauben einen idealen Einbau in mechanische Strukturen. 

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 62 kN (0...13.9 klbf) 
  • Dimensionen (D / d / H)   30 / 12.1 / 4 mm
  • Integriertes Kabel
  • Kalibrierung nach der Installation
Kontakt
(max 25 Mb)