Piezo Kraftsensor SlimLine, Kraftmessring mit Fz bis 36 kN / 8.09 klbf

Typ 9135C

Piezo Kraftsensor SlimLine ist ein piezoelektrischer Kraftmessring, mit extrem flacher Bauform zur präzisen Messung von Druckkräften Fz bis 36 kN / 8.09 klbf. Höchstes Auflösungsvermögen, hohe Steifheit und extrem kompakte Abmessungen erlauben einen idealen Einbau in mechanische Strukturen. 

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 36 kN (0...8.09 klbf) 
  • Dimensionen (D / d / H)   24 / 10.1 / 3.5 mm
  • Integriertes Kabel
  • Kalibrierung nach der Installation
Kontakt
(max 25 Mb)