Piezo Kraftsensor Bausatz SlimLine, Set mit 2-4 Kraftmessringen: Fz bis 14 kN / 3.14 klbf pro Sensor

Typ 9133BA

Bausatz mit 2 bis 4 Piezo Kraftsensoren SlimLine, resp. Kraftmessringen. Die ultraflachen Kraftmessringe sind in einer Steckerverbindung zusammengefasst und können einzeln oder summiert ausgelesen werden.

Eigenschaften:

  • pro Sensor: Fz 0...14 kN (0...3.14 klbf)
  • Dimensionen (D / d / H)   16 / 6.1 / 3.5 mm
  • Integriertes Kabel (nicht lösbar)
  • Kalibrierung nach der Installation
Kontakt
(max 25 Mb)