Piezo Kraftsensor SlimLine, Kraftmessring mit Fz bis 2.5 kN / 562 lbf

Typ 9131B

Piezo Kraftsensor SlimLine ist ein piezoelektrischer Kraftmessring, mit extrem flacher Bauform zur präzisen Messung von Druckkräften Fz 0...2.5 kN / 0...562 lbf. Höchstes Auflösungsvermögen, hohe Steifheit und extrem kompakte Abmessungen erlauben einen idealen Einbau in mechanische Strukturen. 

Eigenschaften:

  • Fz 0...2.5 kN (0...562 lbf)
  • Dimensionen (D / d / H)   7 / - / 3 mm
  • Integriertes Kabel
  • Kalibrierung nach der Installation
Kontakt
Kontakt
(max 25 Mb)