Piezo Kraftsensor SlimLine, Kraftmessring mit Fz bis 3 kN / 674 lbf

Typ 9130B

Piezo Kraftsensor SlimLine ist ein piezoelektrischer Kraftmessring, mit extrem flacher Bauform zur präzisen Messung von Druckkräften Fz 3 kN / 674 lbf. Höchstes Auflösungsvermögen, hohe Steifheit und extrem kompakte Abmessungen erlauben einen idealen Einbau in mechanische Strukturen. 

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 3 kN (0...674 lbf) 
  • Dimensionen (D / d / H)   8 / 2.7 / 3 mm
  • Integriertes Kabel
  • Kalibrierung nach der Installation
  • Sehr flache Bauform
Kontakt
(max 25 Mb)