Piezo Kraftsensoren für Zug- und Druckkräfte, Fz bis 1200 kN / 269 klbf

Typ 90X1B

Piezo Kraftsensoren, resp. piezoelektrische Kraftaufnehmer, zur präzisen Messung von enorm grossen Zug- und Druckkräften in höchster Auflösung. Die Messringe zeichnen sich durch eine extrem hohe Steifigkeit und Linearität aus.

Eigenschaften:

  • Fz 0 ... 650 kN (146 klbf) bis 0 ... 1200 kN (269 klbf)
  • Dimensionen (D / d / H)   100 / 40.5 / 22 bis 145 / 72 / 28 mm
  • Anschluss KIAG 10-32 neg.
  • Kalibrierung nach der Installation
  • Für sehr grosse Kräfte
Kontakt
(max 25 Mb)