Piezoelektrischer 3-Komponenten Kraftsensor, Fx, Fy, Fz (Fz bis ±150 kN / ±33.7 klbf)

Typ 9077C, 9078C

Piezoelektrischer 3-Komponenten Kraftsensor zur exakten Messung einer beliebig gerichteten Kraft im Raum. Unabhängig vom Kraftangriffspunkt messen die Sensoren der 90x7 Familie alle 3 Komponenten der anliegenden Kraft in höchster Auflösung.

Die Sensoren der 90x8 Familie sind absolut identisch mit den 90x7 Ausführungen, mit Ausnahme der Lage des Koordinatensystems.

Eigenschaften:

  • Zug-, Druck- und Scherkräfte
  • Fx, Fy bis ±75 kN / ±16.8 klbf
  • Fz bis ±150 kN / ±33.7 klbf
  • Dimensionen (D / d / H)   105 / 40.5 / 26 mm
  • Stecker V3 neg.
  • Kalibrierung nach der Installation
Kontakt
(max 25 Mb)