Piezoelektrischer 3-Komponenten Kraftsensor, Fx, Fy, Fz (Fz bis ±60 kN / ±13.4 klbf)

Typ 9067C, 9068C

Piezoelektrischer 3-Komponenten Kraftsensor zur exakten Messung einer beliebig gerichteten Kraft im Raum. Unabhängig vom Kraftangriffspunkt messen die Sensoren der 90x7 Familie alle 3 Komponenten der anliegenden Kraft in höchster Auflösung.

Die Sensoren der 90x8 Familie sind absolut identisch mit den 90x7 Ausführungen, mit Ausnahme der Lage des Koordinatensystems.

Eigenschaften:

  • Zug-, Druck- und Scherkräfte
  • Fx, Fy bis ±30 kN / ±6.74 klbf
  • Fz bis ±60 kN / ±13.4 klbf
  • Dimensionen (D / d / H)   65 / 26.5 / 21 mm
  • Stecker V3 neg.
  • Kalibrierung nach der Installation
Kontakt
(max 25 Mb)