Dynamometer Kit: Satz von vier 3-Komponenten Kraftsensoren, Fx, Fy, Fz (Fz bis ±30 kN / ±6.74 klbf)

Typ 9046C4

Dynamometer Kit mit einem Satz von je zwei 3-Komponenten Kraftsensoren 90x7 und 90x8 zum Einbau als Kraftmessplattform. Die 3-Komponenten Kraftmessringe wurden speziell ausgesucht nach identischem Messverhalten und auf dieselbe Höhe geschliffen.  

Die vier Sensoren werden einzelkalibriert geliefert und müssen nach dem Einbau gemeinsam neu kalibriert werden.

Eigenschaften:

  • Zug-, Druck- und Scherkräfte
  • Drehmomente in allen drei Achsen
  • Höhendifferenz von max. 0.003mm
  • Kalibrierung nach der Installation
Kontakt
(max 25 Mb)