Dynamometer Kit: Satz von vier 3-Komponenten Piezo Kraftsensoren, Fx, Fy, Fz (Fz bis ±3 kN / ±674 lbf)

Typ 9016C4

Dynamometer Kit mit einem Satz von je zwei piezoelektrischen Triax Sensoren 90x7 und 90x8 zum Einbau als Kraftmessplattform. Die 3-Komponenten Piezo Sensoren wurden speziell ausgesucht nach identischem Messverhalten und auf dieselbe Höhe geschliffen.  

Die vier Sensoren werden einzelkalibriert geliefert und müssen nach dem Einbau gemeinsam neu kalibriert werden.

Eigenschaften:

  • Zug-, Druck- und Scherkräfte
  • Drehmomente in allen drei Achsen
  • Höhendifferenz von max. 0.003mm
  • Kalibrierung nach der Installation
Kontakt
Kontakt
(max 25 Mb)