Triaxialer Beschleunigungssensor IEPE, bis 2 000g

Typ 8763B...

8763B Leichter würfelförmiger ceramic shear miniatur triaxialer Beschleunigungssensor, 10,9 mm gross.

Drei Gewindebohrungen der Grösse 5-40 bieten auf jeder Montageseite des Würfels flexible Montagemöglichkeiten am Prüfobjekt per Bolzen.

Optional erhältlich mit Schutzklasse IP68 und integrietem Kabel für Unterwasseranwendungen.

Kontakt
(max 25 Mb)